HGDT-F - neue "Kraft"-Variante mit bis zu 4.000 N Greifkraft
Einsatz im Maschinenbau - mit Greifkraftsicherung, Sperrluft und Positionsabfrage
Ihre Vorteile:
- Gleiche Baugröße wie HGDT aber doppelte Greifkraft mit halbiertem Hub: mehr Greifsicherheit bei größeren Lasten
- Robuste T-Nuten-Gleitführung und gepaarte Greifbacken: hohe Steifigkeit und Dichtheit auch unter härtesten Bedingungen
- Innenbelüftung als Sperrluft schützt vor Staub und Bohremulsion.
- Integrierte Greifkraftsicherung verhindert das Öffnen der Greiffinger: kein Verlieren des Werkstücks bei Druckausfall
- Abfragemöglichkeit von maximal 3 Positionen mit Näherungsschaltern SME/SMT-10
| HGDT-Force | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolbendurchmesser [mm] | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | |
| Hub pro Backe [mm] | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Gesamtgreifkraft [N] bei 6 bar | HGDT-A-F | 380 | 850 | 1.150 | 1.850 | 3.000 |
| HGDT-G1/G2 | 510 | 1.160 | 1.700 | 2.440 | 4.000 | |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0,03 | |||||
| Druckbereich [bar] | 3 ... 8 | |||||