Mehr Sicherheit für Applikationen mit Hebe- und Drehzylindern und Handspannern
Ihre Vorteile:
- Vermindertes Sicherheitsrisiko entsprechend der Maschinenrichtlinie DIN EN ISO 13849-1
- Baustein der sicherheitsgerichteten Pneumatik von Festo konform zur Maschinenrichtlinie
- Anwendung: Einzelplatzventil oder auf Ventilinsel VTSA
- Optional: Feldbus/Diagnose
- Sicherheitsfunktion in 3 Phasen: kraftfrei schalten, Selbsthaltung, pneumatischer Betrieb
ISO-Ventil für pneumatische Handspanner (1.100 l/min)
Sicherheitsfunktion (3 Phasen): kraftfrei, Selbsthaltung, pneumatischer Betrieb
| Typ | VSVA-B-P53ED-H-A1-1T1 |
|---|---|
| Spannung [V DC] | 24 |
| Druck [bar] | 3 ... 10 |
| Temperaturbereich [°C] | -5 ... +50 |
| Durchfluss [l/min] | 1.000 |
Technische Eckdaten zu Handspanner
| Funktion | Normalbetrieb | Bei Not-Aus (Elektrische Energie wird abgeschaltet) | Ansteuerung |
|---|---|---|---|
| Spanner wird von Hand geschlossen. | drucklos | drucklos | Ventil befindet sich in Mittelstellung. |
| Spanner befindet sich in der Endlage (Blech wird gespannt). | Kraftunterstützung durch den Druck | Kraftunterstützung durch den Druck (Selbsthaltung); Ventil bleibt in der Stellung 12. | Spule 12 wird geschaltet. |
| Spanner wird automatisch geöffnet. | Pneumatikbetrieb | Ventil geht in Mittelstellung zurück. | Spule 14 wird geschaltet. |