Für die manuelle und mechanische Ansteuerung pneumatischer Antriebe
Ihre Vorteile:
- Durchgängige und durchflussstarke Wegeventil-Reihe
- Überzeugend vielseitig durch unterschiedlichste Betätigungselemente
- Einheitliches Design der Reihe
- Robustes Metallgehäuse
| Produktdaten | |
|---|---|
| Ventilfunktion |
3/2 NC, NO 5/2 mono, Impuls 5/3 geschlossen, entlüftet |
| Konstruktiver Aufbau | kombiniert Sitzventil und Kolbenschieber |
| Anschlussgröße | G1/8 und G1/4 |
| Steuerart | direkt- und vorgesteuert |
| Temperaturbereich [°C] | -10 ... +60 |
| Druckbereich [bar] | -0,95 ... 10 |
| Durchfluss [l/min] | 500 ... 1.000 |
Betätigungselemente
Mechanisch betätigte Ventile
- Stößelventil
- Rollenhebelventile
- Kipp-Rollenventile
Manuell betätigte Ventile
- Kipphebelventile
- Druckknopfventile
- Handhebelventile
- Wahlschaltventile