2760.htm

EMMS-ST Schrittmotor und CMMS-ST Motorcontroller

EMMS-ST Schrittmotor und CMMS-ST Motorcontroller

Volle Servofunktionalität für Schrittmotoren

Plug-and-work-Paketlösung aus Schrittmotor und Positioniercontroller passend zum mechatronischen Mehrachsbaukasten für bewegte Massen bis 20kg

Ihre Vorteile:

  • Volle Servofunktionalität als Closed-Loop-System: durch optionalen Encoder
  • Alternativ: preisgünstiges Open-Loop-System ohne Encoder
  • Schrittmotor EMMS-ST mit hoher Lebensdauer und voller Positionierfunktionalität, optional mit Bremse



Feldbusprotokoll FHPP: maßgeschneidert für Handhabung und Positionieren
Einheitliches Feldbus-Datenprofil für Motorcontroller von Festo

  • Ansteuerung der Motorcontroller von Festo
  • Feldbusanschaltung: Profibus, CANopen, DeviceNet
  • Einheitliche Funktionsrahmen bei allen Controllern von Festo: Betriebsarten, I/O-Datenstruktur, Parameterobjekte, Ablaufsteuerung


Produktdaten Schrittmotor EMMS-ST
Spannung [V DC] 48
Nennstrom [A] 8
Spitzenleistung [W] 500
Funktion Vollschritt bis 4.000 Step/rev. mit 64 Verfahrsätzen
Schnittstellen Puls/Richtung, getrennter Frequenzzug für CW/CCW
I/O, CANopen
optional: Profibus, DeviceNet
Haltemomente [Nm] 0,3 ... 6,5
Übersetzung Anbaugetriebe 3, 5
Schrittwinkel [°] 1,8 ±5%
Optionen Encoder, Bremse
Schutzart Motorwelle IP54
Steckverbinder/Gehäuse IP65

 

 

Produktdaten Motorcontroller CMMS-ST
Spannung [V DC] 48
Nennstrom [A] Nennstrom: 8
Spitzenstrom: 12
Spitzenleistung [W] 500
Schrittauflösung Vollschritt bis 4.000 Step/rev. mit 64 Verfahrsätzen
Sollwertvorgabe Frequenzzug, wahlweise als:
Puls- und Richtungssignal
getrennter Frequenzzug für CW/CCW
Speicher SD-Speicherkarte für Parameter