Volle Servofunktionalität für Schrittmotoren
Plug-and-work-Paketlösung aus Schrittmotor und Positioniercontroller passend zum mechatronischen Mehrachsbaukasten für bewegte Massen bis 20kg
Ihre Vorteile:
- Volle Servofunktionalität als Closed-Loop-System: durch optionalen Encoder
- Alternativ: preisgünstiges Open-Loop-System ohne Encoder
- Schrittmotor EMMS-ST mit hoher Lebensdauer und voller Positionierfunktionalität, optional mit Bremse
Feldbusprotokoll FHPP: maßgeschneidert für Handhabung und Positionieren
Einheitliches Feldbus-Datenprofil für Motorcontroller von Festo
- Ansteuerung der Motorcontroller von Festo
- Feldbusanschaltung: Profibus, CANopen, DeviceNet
- Einheitliche Funktionsrahmen bei allen Controllern von Festo: Betriebsarten, I/O-Datenstruktur, Parameterobjekte, Ablaufsteuerung
(Fort-) Schritt geregelt
Schrittmotorcontroller CMMS-ST
Einsatzbereiche
- Ansteuerung der 2-phasigen Festo Schrittmotoren
- In Verbindung mit allen DGE-Achsen und dem neuen DNCE-Kolbenstangenantrieb
-
Für alle Fälle ohne maximale Dynamik
Merkmale
- Preisattraktive Lösung
- Umfangreiche Funktionen und Regelmöglichkeiten
- Viele Zusatzfunktionen
- Passt in jedes Steuerungskonzept
- Komfortable Inbetriebnahme