Optimal für Serienmaschinen
Ihre Vorteile:
- Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
- Mindestabnahme: 3.000 m
- Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
- Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
- Wählen Sie aus 7 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
- Einfache Bestellung mit dem Konfigurator
Tatort Schlauch
Steigende Betriebskosten verursacht durch Leckage, Maschinenausfälle als Folge von plötzlichem Druckverlust – als mögliche Ursache geraten Schläuche mit Materialfehlern schnell in Verdacht. Dabei liegt der Fall oft anders, als er auf den ersten Blick scheint. Festo geht diesem Verdacht auf den Grund und entwickelt leistungsfähiges und zuverlässiges Zubehör, das im wahrsten Sinne des Wortes „verbindet“.
In (Schlepp-)Ketten gelegt
Für geordnete Einbau-Verhältnisse: Schläuche und Kabel stellen die verbindende Technik für pneumatische und elektrische Komponenten dar.
Damit diese in geordneten Bahnen verlaufen, sind Schleppketten als Führungselemente im unermüdlichen Einsatz. Bevor Schläuche und
Kabel ihr bewegtes Leben in der Schleppkette antreten, prüft Festo die Verbindungstechnik im Inneren auf Qualität.