2796.htm

HGPLE Elektrischer Parallelgreifer

HGPLE Elektrischer Parallelgreifer

Elektrischer Greifer mit integriertem Motor und Getriebe: frei positionierbar und mit Geschwindigkeitskontrolle

Ansteuerung des Greifers vor Ort mit dem Motorcontroller SFC-DC

Ihre Vorteile:

  • Minimale Zykluszeiten durch Stand-by-Position der frei positionierbaren Greiffinger
  • Höchst variabel: mechanische Hubbegrenzung, Geschwindigkeits- und Kraftkontrolle
  • Flexibler Einsatz: Innen- oder Außengreifen ohne Greiferwechsel
  • Langlebig: Der HGPL-E garantiert 10 Millionen Hübe.
  • Einsatzoptimiert für raue Umgebungen durch robustes T-Nuten-Design
  • Bestandteil des mechatronischen Mehrachsbaukastens: gleiche Abmessungen und identische Schnittstellen zur pneumatischen Greiferfamilie HGPL
  • Einfache Inbetriebnahme und Programmierung durch Software im Controller SFC-DC

 

Technische Eckdaten
Baugröße 25
Greifhub / Backen [mm] 40
Gesamtgreifkraft [N] 600 bei mittlerer Geschwindigkeit und 60 mm Hebelarm
Max. Geschwindigkeit [mm/s] 65
Max. Beschleunigung [mm/s2] 500
Verfahrzeit [s] 0,6
Positioniergenauigkeit [mm] 0,05
Kräfte und Momente
Max. zulässige Kraft F [N] 1.500
Max. zulässiges Moment Mx [Nm] 100
Max. zulässiges Moment My [Nm] 60
Max. zulässiges Moment Mz [Nm] 70

Zielapplikationen

  • Maschinenbau allgemein, Montagetechnik, Sondermaschinenbau
  • Greifen von verschieden großen Werkstücken
  • Greifen von verschieden schweren Werkstücken
  • Taktiles Greifen, was bedeutet, dass Werkstücke durch eine zu große Greifkraft zerstört oder beschädigt werden können (zerbrechliche Werkstücke)
  • Greifen von Teilen, die Applikationsbedingt lange Greifhübe erfordern