Neue Baugrößen 50 und 63
Ihre Vorteile:
- Optional: mit Stoßdämpfer und 2. Schlitten
- Bauraumoptimiert durch integrierte Näherungsschalter
- Schnell montiert - alle Bedienelemente auf einer Seite: Endlagenfeineinstellung, Befestigung, PPV, Sensor, Luftanschluss
- Lebensdauer: über 25.000 km
- Fußbefestigung und Profilbefestigung mit hoher Festigkeit und leichter Montage
- Präzise Montageschnittstellen durch Zentrierringe auf Schlitten und Abschlussdeckel mit integrierten Stoßdämpferhalterungen