Normventile und Universalventile, anwendungsoptimiert, manuell und mechanisch betätigte Ventile, Sperr-, Strom- und Druckventile.
Lebensdauertests für Ventile
Qualität für ein langes Arbeitsleben
Festo unterzieht alle Serienprodukte Langzeitfunktions- und Lebensdauertests – und das seit über 30 Jahren. Nur so erreichen unsere Produkte eine immer längere Produktlebensdauer und höhere Wirtschaftlichkeit.
Ventile haben je nach Zielapplikation unterschiedliche Lebensdauerkennwerte:
- Einfachste Funktionen: bis 50 Mio. Schaltspiele
- Industrielle Anwendungen: 50 bis 250 Mio. Schaltspiele
- Spezielle Anwendungen wie Druckregelventile oder Schnellschaltventile: 500 Mio. bis > 2 Mrd. Schaltspiele
Schnellschaltventile
MH2, MH3, MH4, MHJ
Geschwindigkeit, Dynamik und Präzision, verringerte Taktzeiten bei vergleichsweise geringen Investitionskosten für die Komponenten sind in der modernen Automatisierung mehr denn je gefragt.
Konzipiert für ultraschnelle Sortierapplikationen mit bis zu 1.000 Hz eignen sich die Schnellschaltventile für alle Anwendungen, bei denen die Sortierung nicht schnell genug sein kann: z.B. von Reis, Kaffee, Nüssen, Altglas, Altpapier.