2820.htm

DSNUP Normzylinder

Rundzylinder nach ISO 6432 mit Aluminiumrohr und Polymerdeckeln

Ihre Vorteile:

  • Genormt und besonders wirtschaftlich: Mehrfachverwendung gleicher Anbauteile aus dem DSNU-Befestigungsprogramm
  • Günstig: aus Aluminium und Polymer 30% günstiger als baugleiches Vollmetallmodell
  • Bestell- und Montageaufwand reduziert: Kombination mit standardisiertem Zylinderschalter SM-..8M
  • Hohe chemische Beständigkeit und geringes Gewicht: 20 ... 25% leichter als DSNU
Produktdaten
Kolbendurchmesser [mm] 16, 20, 25
Hub [mm] 25, 50, 100
Pneumatischer Anschluss M5, G1/8
Dämpfung elastische Endlagendämpfung
Positionserkennung mit Standard-Zylinderschalter SM-..8M/ und Befestigungsbausätzen SMBR
Befestigungsart mit Zubehör
Einbaulage beliebig
Werkstoff Profilrohr Aluminium, eloxiert
Werkstoff  Lager- und Abschlussdeckel Polymer, PAMXD6-GF50
Kolbenstange hochlegierter Stahl, rostfrei