2826.htm

EGC Elektrische Linearachse

EGC Elektrische Linearachse

Wirtschaftlichkeit, höchste Dynamik und Geschwindigkeit bei nochmals verbesserter Steifigkeit - als Zahnriemenantrieb oder mit Spindelantrieb

Passend zum mechatronischen Mehrachsbaukasten von Festo - geeignet für alle Motorentypen

Ihre Vorteile:

  • Neue  Aluminiumprofile mit außen liegender Führung: erhöhte Steifigkeit und verbesserte Wirtschaftlichkeit durch sogenanntes Downsizing (kleinere Baugröße für gleiche Last)
  • Führung näher an der Last: kleinere Hebelarme für hohe Maximallast und Momente
  • Motoranbindung beidseiteing (rechts/links) an beiden Enden der Zahnriemenachse: einfachere Handhabung bei erhöhter Flexibilität (die Motorposition kann jederzeit geändert werden und muss nicht zwangsweise bei der bestellung angegeben werden).

 

Produktdaten Zahnriemenachse EGC-TB-KF Spindelachse EGC-BS-KF
Achse Elektrische Linearachse mit Zahnriemenantrieb Elektrische Linearachse mit Spindelantrieb
Baugröße 50 / 70 / 80 / 120 / 185 70 / 80 / 120 / 185
Hub [mm] max. 10.000 100 ... 3.000
max. Vorschubkraft [N] 50 ... 2.000 300 ... 3.000
Momente My/Mz [Nm] 10 ... 1.820 51 ... 910
Momente Mx [Nm] 3,5 ... 529 16 ... 580
Geschwindigkeit [m/s] 3 / 5 0,5 ... 2

 

Passende Motoren und Motor-Controller:

Servo-Motoren EMMS-AS mit Motor-Controller CMMP-AS oder CMMA-AS

ServoLite Motor EMMS-ST mit Motor-Controller CMMS-ST

 

Zielapplikationen:

  • Allgemeiner und Spezial-Maschinenbau, Elektronikindustrie, Handhabungstechnik
  • Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie mit Fokus auf den Verpackungsprozess
  • Handhaben – zuführen – transportieren
Reddot 2008