Wirtschaftlichkeit, höchste Dynamik und Geschwindigkeit bei nochmals verbesserter Steifigkeit - als Zahnriemenantrieb oder mit Spindelantrieb
Passend zum mechatronischen Mehrachsbaukasten von Festo - geeignet für alle Motorentypen
Ihre Vorteile:
- Neue Aluminiumprofile mit außen liegender Führung: erhöhte Steifigkeit und verbesserte Wirtschaftlichkeit durch sogenanntes Downsizing (kleinere Baugröße für gleiche Last)
- Führung näher an der Last: kleinere Hebelarme für hohe Maximallast und Momente
- Motoranbindung beidseiteing (rechts/links) an beiden Enden der Zahnriemenachse: einfachere Handhabung bei erhöhter Flexibilität (die Motorposition kann jederzeit geändert werden und muss nicht zwangsweise bei der bestellung angegeben werden).
| Produktdaten | Zahnriemenachse EGC-TB-KF | Spindelachse EGC-BS-KF |
|---|---|---|
| Achse | Elektrische Linearachse mit Zahnriemenantrieb | Elektrische Linearachse mit Spindelantrieb |
| Baugröße | 50 / 70 / 80 / 120 / 185 | 70 / 80 / 120 / 185 |
| Hub [mm] | max. 10.000 | 100 ... 3.000 |
| max. Vorschubkraft [N] | 50 ... 2.000 | 300 ... 3.000 |
| Momente My/Mz [Nm] | 10 ... 1.820 | 51 ... 910 |
| Momente Mx [Nm] | 3,5 ... 529 | 16 ... 580 |
| Geschwindigkeit [m/s] | 3 / 5 | 0,5 ... 2 |
Passende Motoren und Motor-Controller:
Servo-Motoren EMMS-AS mit Motor-Controller CMMP-AS oder CMMA-AS
ServoLite Motor EMMS-ST mit Motor-Controller CMMS-ST
Zielapplikationen:
- Allgemeiner und Spezial-Maschinenbau, Elektronikindustrie, Handhabungstechnik
- Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie mit Fokus auf den Verpackungsprozess
- Handhaben – zuführen – transportieren