2847.htm

VPPM Proportional-Druckregelventil

VPPM Proportional-Druckregelventil

Immer passende Parameter - einfach per Knopfdruck aus 3 Presets wählen

Ihre Vorteile:

  • Inline- oder Flanschversion, strom-, spannungsgesteuert, Feldbus/Ethernet-Kommunikation via CPX-Terminal
  • Bedienerkomfort: 3 Presets für eine optimale Anpassung an verschiedene Volumen - ganz ohne Programmieraufwand
  • Kaskadenregelung: verbesserte Dynamik, höchste Genauigkeit und optimales Kleinsignalverhalten
  • Zweistufiger Regelkreis mit Multi-Sensor-Control: integrierte Sensoren für beste Regelergebnisse und robustes Regelverhalten
  • Prozesssicherheit: Druckkonstanz bei Temperaturwechsel dank Temperaturkompensation
  • Baukastenprinzip: für jede Anwendung das passende Ventil
Technische Daten
Ventilfunktionen 3/2-Wege Proportional-Druckregelventil
Durchfluss pro Ventil [l/min] mind. 1.400, 10 bar
mind. 900, 6 bar
mind. 380, 2 bar
Druckbereich [bar] 0 ... 2, 0 ... 6, 0 ... 10
Schaltungsgänge NPN oder PNP
Pneumatischer Anschluss G1/8 oder NPT
Aufbau Inline (1/8") oder Flansch (NW6)
Elektrische Schnittstelle M12-Stecker 8-polig
Diagnosefunktion Istwert
Sollwert
oberer/unterer Grenzwert erreicht
3 Presets schnell, universell, präzise
Anzeigen/Bedienen VPPM-LED: Regler-Presets mit Drucktasten wählbar
VPPM-LCD: viele Editierfunktionen
Anschlussleitung vorkonfektionierte Y-Verbindungsleitung M12-8pol auf 2x M12-5pol
zum direkten Anschluss an analogen Ein-/Ausgängen (CPX) in IP65/IP67
Reddot 2007
 
iF Award 2007
 

Weitere Informationen:

Multi-Sensor-Control