2855.htm

MS6-SV Druckaufbau- und Entlüftungsventil

Schnelles Entlüften bei Not-Aus

Ihre Vorteile:

  • Geprüfte Sicherheit: BG-Zulassung nach DIN EN 954-1, Kategorie 3 beantragt
  • 1,5fache Entlüftungsleistung im Vergleich zur Belüftung für sekundenschnelles Not-Aus
  • Funktionsintegration: Einschaltfunktion und Druckaufbaufunktion integriert
  • Redundantes, 2-kanaliges Selbsttesten
Produktdaten
Rastermaß 62
Betriebsdruck [bar] 4 ... 10
Funktion elektrisch betätigtes 3/2-Wegeventil mit Softstart
Durchflusswerte
P1 > P2 [l/min]
P2 > P3 [l/min]

4.000
6.000
Zulassung DIN-EN954-1, Kat. 3
Pneumatischer Anschluss 1, 2 G1/2, 1/2 - 14 NPT
Pneumatischer Anschluss 3 G1, 1 NPT
Elektrischer Anschluss Stecker (SubD-9pol)
Schutzart IP65
Versorgungsspannung [V] 24
Kurzschlussschutz integriert