Neue Vakuumsaugdüsenreihe OVEM: komplett konfigurierbar nach Ihren Wünschen
Mit drei Leistungsklassen und integrierter Luftsparfunktion
Ihre Vorteile:
- Prozesssicher mit integriertem Vakuumsensor und nummerischer oder Balkenanzeige
- Condition Monitoring: integrierte Filter mit Sichtfenster
- Kurze Schaltzeiten: Zwei integrierte Magnetventile steuern die Vakuumsaugdüse und den Abwurfimpuls
- Abwurfimpuls für schnelles, präzises und sicheres Ablegen des Werkstücks
- Übersichtlich: alle Bedienelemente auf einer Seite
|
Saugdüsen Typ |
B mm |
H mm |
L1 mm |
|---|---|---|---|
| OVEM-05 | 20,5 | 91 | 160 |
| OVEM-07 | 20,5 | 91 | 164 |
| OVEM-10 | 20,5 | 91 | 164 |
| Benennung | Vakuumsaugdüse OVEM |
|---|---|
| Betriebsmedium | trockene, gefilterte (40 µm), nicht geölte Druckluft |
| Betriebsdruck [bar] | 2 ... 6 (optimal 4 ... 6) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 ... +50 |
| Nennweite Lavaldüse [mm] | 0,45 / 0,7 / 0,95 |
| Ausführungen | hohes Vakuum |
| Max. Vakuum | 85 % |
| Betriebsspannung [V] | 24 DC |
| Schaltausgänge | 2 Schaltausgänge PNP |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12 (5 polig) |
| Ruhestellung der Vakuumsaugdüse | NO/NC |
| Schutzart | IP65 |