2870.htm

Schwenkantrieb DSM-B

Robustes und preiswertes Schwenkmodul für frei einstellbare Winkel bis 270°

Dämpfung über elastische Dämpfungselemente oder über Stoßdämpfer- kombiniert mit platzsparender Sensorik   

  • Sichere und flexible Grobeinstellung: stufenlose Schwenkwinkeleinstellung bis max. 270°
  • Präzise Feineinstellung: Endeinstellung mit Innensechskant
  • Neue Dämpfergeneration mit Festanschlag für hohe Wiederholgenauigkeit von 0,1° Schwenkwinkel und mit präzisem Anschlag
  • Platzsparende Abfrage mit Näherungsschaltern SM-..-10F
 
Baugröße 12 16 25 32 40
Winkelbereich:
Elastomerdämpfung [°]
hydraulischer Stoßdämpfer [°]

270
238

270
246

270
240
Winkelfeineinstellung pro Seite:
Elastomerdämpfung [°]
hydraulischer Stoßdämpfer [°]

-6
-3
zul. Massenträgheitsmoment:
Elastomerdämpfung [x10-4 kgm²]
hydraulischer Stoßdämpfer
[x10-4 kgm²]


0,35
7


0,7
12


1,1
16


1,1
21


2,4
40
Kraftübertragung (Anhaltswerte):
theor. Drehmoment bei 6 bar [Nm]

1,25

2,5

5

10

20
Wiederholgenauigkeit Endlage:
Elastomerdämpfung [°]
hydraulischer Stoßdämpfer [°]

<1
<0,1
max. zulässige Frequenz bei max. Schwenkwinkel:
Elastomerdämpfung [Hz]
hydraulischer Stoßdämpfer [Hz]

2
1,5

2
1

2
1

2
0,7

2
0,7