|
Technische Daten
|
|
Durchmesser [mm]
|
18, 25, 32, 40
|
|
Hübe [mm]
|
100 ... 2.000
|
|
Funktionen
|
flexibles Positionieren
elektronische Endlagendämpfung
|
|
Kennwerte Wegmess-System
|
|
Wiederholgenauigkeit [mm]
|
< 0,05
|
|
Auflösung [mm]
|
< 0,01
|
|
Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s]
|
5
|
|
Schutzart
|
IP67 (abhängig von Antrieb, Baureihe und Durchmesser)
|
|
EMV Störfestigkeit nach EN61000-6-4
|
Industrie
|
|
EMI Störausstrahlung nach EN61000-6-2
|
Industrie
|
|
Spannungsversorgung
|
24 V DC
± 25 %
|
|
Max. Stromaufnahme [mA]
|
typ 80 ... 100
|
|
Umgebungstemperatur Wegmesssystem [°C]
|
-40 ... +75
|
|
Kennwerte - Imission/Emission
|
|
Umgebungstemperatur [°C]
|
-10 ... +60
|
|
Betriebsmedium
|
Druckluft gefiltert, ungeölt, Filter 5 µm
|
|
Betriebsdruck [bar]
|
2 ... 8
|
Schock-Festigkeit
nach DIN/IEC 68 Teil 2-27
|
Halbsinus 15 g, 11 ms
|
|
Schwingungsfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6
|
bei 10 - 58 Hz: 0,15 mm
bei 58 - 150 Hz: 2 G
Jitter: max. ± 200 µm
|
|
CE-Zeichen
|
nach EU-EMV-RL
|
|
Systemeigenschaften
|
|
|
Größte Massenlast, horizontaler Einbau [kg]
|
15 ... 75**
|
|
Größte Massenlast, vertikaler Einbau [kg]
|
5 ... 25**
|
|
Kleinster erlaubter Positionierhub
|
3% vom Hub, max. 20 mm
|
|
Hubreserve [mm]
|
15 ... 35*
|
|
Min. Verfahrgeschwindigkeit [mm/s]
|
< 50
|
|
Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s]
|
3*
|
* abhängig von Antrieb, Baureihe und Durchmesser
** Wert gilt ausschließlich für Baugröße 40. Bei kleineren Durchmessern gelten kleinere Werte entsprechend DGP(I)L.