2964.htm

Vakuumsaugdüsen VN-...-A/-B/-M

Vakuumsaugdüsen VN-...-A/-B/-M

Integrierte Funktionen

Die neuen Vakuumsaugdüsen mit integriertem Abwurfimpuls oder Magnetventil für Vakuum EIN/AUS oder beidem in Kombination

  • Kürzere Taktzeiten durch direkte Montage am Sauggreifer
  • Integrierter Abwurfimpuls beschleunigt das Ablegen bei maximaler Sicherheit.
  • Dezentrales Vakuum: Funktionsintegration reduziert Kosten, Bauraum und beschleunigt die Installation.
Technische Daten
Anschlüsse G-Gewinde, QS Steckverschraubungen
Aufbauprinzipien Standard, Inline
Varianten hoher Saugvolumenstrom (L-Typ)
hohes Vakuum (H-Typ), max. Vakuum: 90%
Einbaulage beliebig
Gewicht [g] 49 ... 193
Schutzart IP40
Betriebsspannungsbereich [V DC] 24
Anwendungsbereich
Betriebsdruck [bar] 1 ... 8 (optimaler Betriebsdruck: 5 ... 6)
Betriebstemperatur [°C] 0 ... +50
Betriebsmedium trockene, gefilterte (40 µm), nicht geölte Druckluft
Saugdüsen-Typ VN-...-A/-B/-M VN-...-A VN-...-B/M
B H L1 L1
VN-05 14 49 111 129
VN-07 120 138
VN-10
VN-14 18 50 166 189
VN-20/30 24 75 - 235