2981.htm

Schlauch-Verschraubungkombination PEN/QS-B

Schlauch-Verschraubungkombination PEN/QS-B

Universell einsetzbare Kombination zum attraktiven Preis

Preisgünstiger Schlauch PEN mit der Qualität eines Polyurethan-Schlauches – perfekt kombiniert mit der Verschraubungsreihe QS-B, jetzt mit neuen Typen

  • Werkstoff Polyethylen – für Kernfunktionen zum niedrigen Preis
  • Neu: in 7 Farben erhältlich und als Großgebinde lieferbar
  • Multifunktional für alle Standardanwendungen: Drücke bis 10 bar und Temperaturen bis 60 °C
  • Beständig gegen Hydrolyse und die gängigen Reiniger
  • Installationsoptimiert: enge Biegeradien möglich

 

 Verschraubungen im Katalog

Merkmal PEN QS-B Verschraubungen
Steckverschraubung Drossel-Rückschlagventil
(GRLA-QS-B-20)
Material Mantel: Polyetylen
technische vernetzt
Gehäuse:
PBT/Messing vernickelt Polycarbonat
Kalibrierung: innen
und außen
Dichtring: NBR
Lösehülse:
  Polyacetat Polycarbonat
Schlauchklemm-Mechanik: Edelstahl
Ausführung
Schlauch-Außen-Ø [mm] 4, 6, 8, 10, 12, 16 4, 6, 8, 10, 12, 16 6, 8
Farben schwarz, natur, blau,
silber, rot, grün, gelb*
schwarz-blau
Gewindeart   metrisch und R-Gewinde G-Gewinde
Anwendungsbereich
Betriebsdruck [bar] -0,95 ... +10 -0,95 ... +10 -0,2 ... +10
Betriebstemperatur [°C] -30 ... +60 0 ... +60 -10 ... +60
Beständigkeit und Eignung*
Chemikalienbeständigkeit ++ +
Hydrolysebeständig +++ +++
Antistatisch - -
Flammbeständig - -
Lebensmittelzulassung - -
Medien Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum
Sonstiges
Packungseinheiten 50, 100, 200, 300,
400, 500 m
10 Stk., 20 Stk. 20 Stk.
Typenvielfalt 6 Durchmesser 176 versch. Typen 3 versch. Typen

+++ sehr gute Eignung

++ gute Eignung

+ bedingte Eignung

- nicht geeignet

* weitere Farben auf Anfrage