2992.htm

Drossel-Rückschlagventil VFOC
mit Steckhülse

Drossel-Rückschlagventil VFOC mit Steckhülse

Einfachst installiert dank Festo plug and work®

Drossel-Rückschlagventil VFOC mit Steckhülse - ideal für Zylinder mit Steckanschluss

  • Schnelle Montage an Produkten mit integriertem oder vormontiertem Steckanschluss
  • Einfache Montage ohne Werkzeug - ideal für enge Bereiche
  • Bewährtes Prinzip der Drossel-Rückschlagventile: Kolbengeschwindigkeiten einfach und präzise einstellen
  • Integrierte QS-Verschraubung für sichere und leckagefreie Verbindung zum Druckluftschlauch

 

Rückschlagventil VFOC im Katalog

Technische Daten
Durchfluss qnN [l/min] 0 ... 400
Druckbereich [bar] 0,5 ... 10
Temperaturbereich [°C] -10 ... +60
Schlauchanschluss + Steckhülse QS -4, 6