2995.htm

Drossel-Rückschlagventil VFOV mit Drehknopf

Drossel-Rückschlagventil VFOV mit Drehknopf

Einzigartig klein für beengte Bauräume

Drossel-Rückschlagventil VFOV in konstanter Bauhöhe durch innen liegende axiale Verstellung

  • Polymer – preisattraktiv
  • Sicherheit: kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich, optional mit Schutzkappe
  • Bewährtes Prinzip der Drossel-Rückschlagventile: Kolbengeschwindigkeiten einfach und präzise einstellen
  • Integrierte QS-Verschraubung für sichere und leckagefreie Verbindung zum Druckluftschlauch
 
Technische Daten
Durchfluss qnN [l/min] 0 ... 280
Druckbereich [bar] 0,5 ... 10
Temperaturbereich [°C] -10 ... +60
Gewindeanschluss M5, G1/8
Schlauchanschluss QS-4, 6, 8