2998.htm

Ventilinsel VTSA für AS-Interface

Ventilinsel VTSA für AS-Interface

Modular und flexibel in drei Ventilgrößen

Durchflussstarke und robuste Ventilinsel VTSA für AS-Interface

  • Elektrische Leistungen: integrierte Eingänge mit jeweils 350 mA und wählbare elektrische Anschlusstechnik
  • Pneumatische Leistungen: 1 … 8 modulare Ventilplätze, alle Ventilfunktionen, mehrere Druckzonen, drei Durchflussgrößen mischbar, Regler und Manometer für feinsten Druck pro Ventilplatz
  • AS-Interface Leistungen: Spezifikation 2.1, Durchschleifen von Bus und Zusatzversorgung über 2 x M12, Diagnose pro Slave

VTSA im Katalog

Technische Daten
Eigenstromaufnahme [mA] Elektronik 4 E/A 15, 8 E/A 25
Anzeige AS-Interface LED grün / LED rot
Busanschluss M12 4-polig oder Profilleitung AS-Interface gelb 2 x 1,5 mm2 über Adapter
Schutzart IP65
Befestigung Hutschienen- und Wandbefestigung
Externe Spannungsversorgung
Betriebsspannung [V DC] 24 ± 10 %
Anschluss M12 4-polig über Busanschluss
Technische Daten E/A
4 E/A 4 x Eingänge, 1-4 Ventilspulen
8 E/A 8 x Eingänge, 1-8 Ventilspulen
Technische Daten der Ausgänge
max. Schaltstrom mit Zusatzversorgung [V] 24
4  E/A 266 mA (alle Größen)1
8 E/A 533 mA (alle Größen)2
Ventile unterstützt 18, 26 und 42 mm Ventile
Anzeige LED gelb
Technische Daten der Eingänge
Sensorversorgung [mA] max. 350 pro Eingang
Summenstrom [mA] 350 mit/ohne Zusatzversorgung1
Kurzschlussschutz ja, Kurzschluss-/Überlastschutz (gesamtes Modul)
  4 E/A 8 E/A
Anzahl AS-Interface Chips 1 2
ID-Code Fh Fh
Erweiterter ID-Code Fh Fh
IO-Code 7h 7h

 

1 Zusatzversorgung ein-/abschaltbar

ohne Zusatzversorgung max. 350 mA für Ventile und Eingänge

2 Immer mit Zusatzversorgung