3001.htm

Installationssystem CPI: Ventilinsel MPA

Installationssystem CPI: Ventilinsel MPA

MPA-Anschaltung im Installationssystem CPI

Performance, Modularität und flexible Vernetzung – die Vorteile dezentraler Maschinenkonzepte durchgängig verbunden mit der Ventilinsel MPA

CPI:

  • Ausbaufähiges Netzwerk: von dezentral bis hybrid
  • Max. 128 Antriebe und bis zu 16 frei kombinierbare CPI-Module und Ventilinseln
  • Max. 512 Ein- und Ausgänge (E/A)
  • IP65/IP67

 

MPA:

  • Kürzeste Taktzeiten
  • Modular: 2 … 32 Ventile
  • Kompakt und zeitsparend: vormontiert
  • Optimierte Steuerkette: Ventil-Mix und manuelle Druckregler
  • Komplette Steuerkette mit CPI

 

MPA im Katalog

Technische Daten
Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2 x 3/2, 2 x 2/2-Wegeventil,
2 x 2/2, 2 x 3/2-Wegeventil, niederdruckfähig
1 x 3/2-Wegeventil mit externer Versorgung
Höhenverkettung pro Ventilplatz manuelle Druckregler
Durchfluss pro Ventil [l/min]
(abhängig von der Verschraubung)
MPA1: bis zu 360
MPA2: bis zu 700
Druckbereich [bar] 0,9 ... 10
Betriebsspannung 24 V ± 25% (18 ... 30 V DC)
Umgebungstemperatur [°C] -5 ... +50
Versorgungsanschluss G 1/4", QS10, QS8
Arbeitsanschluss MPA1: M7, QS4, QS6
MPA2: G1/8", QS6, QS8
Schutzart IP65
CPX-Modul [L x B x H in mm] ca. 105 x 50 x 55
MPA-Ventilblock [L x B x H in mm] ca. 105 x 42 x 55