3004.htm

Universalventil CPE

Durchflussstarker Klassiker

Universalventil CPE für maximalen Durchfluss bei minimalem Bauraum

  • Neu: elektrische Anschlusstechnik mit M8 und mit CNOMO-Schnittstelle
  • Lebensdauer: 100 Mio. Schaltungen durch bewährtes Patronenprinzip
  • Bauraumoptimiert: Baubreite 10, 14 und  18 mm als Einzelventil oder auf robuster Aluminium-Anschlussleiste – neu: sowohl für 5- als auch für 3-Wegeventile

CPE im Katalog

Ventilgröße CPE 10 CPE 14 CPE 18 CPE 24
Baubreite [mm] 10 14 18 24
Gewindeanschluss M5/M7 G 1/8 G 1/4 G 3/8
Steckanschluss QS-4/6 QS-6/8 QS-8/10 QS-10/12
Max. Durchfluss* [l/min] 350 800 1.500 3.200
Spannung [V] 24 DC 24 DC 24 DC
110 AC
230 AC
24 DC
110 AC
230 AC
Elektrischer Anschluss Flachsteckfahne für Kabel KMYZ-9... oder
M8
Flachsteckfahne für Kabel KMYZ-9... oder M8 Flachsteckfahne für Kabel KMEB...
Cnomo-Pilotventil**
M12 Adapter (MSSD-EB-M12-Mono)
Flachsteckfahne für Kabel KMEB...

* 5/2-Wegeventil

** DIN EN 175301-803 Form C