Alles aus einer Hand: Festo bietet für jede Aufgabe eine passgenaue und wirtschaftliche Installationslösung. Denn unterschiedliche Anwendungen erfordern bestimmte Eigenschaften von Produkten. Von flammhemmend bis antistatisch, von lebensmittelecht bis schweißspritzresistent.
Schläuche nach Wunsch
Kundenspezifische Schläuche in punkto Beschriftung, Farbe und Gebindegröße.
Optimal zur Anpassung an Ihr Design oder zur Sicherung des Ersatzbedarfs.
Möglich ab einer Mindestbestellmenge von 3.000m
Neu: Schlauchbaukasten
Medienbeständigkeit
Welcher Schlauch ist gegen Benzol beständig? Überstehen Elastomere den Kontakt mit Glykol? Welcher Edelstahl ist für den Einsatz in Essigsäure geeignet? Diese und viele weitere Fragen zur Medienbeständigkeit verschiedener Werkstoffe werden hier schnell und einfach beantwortet.
Logistik-Optimierungsservice
Nutzen Sie unseren Logistik-Optimierungsservice um die Bestellabwicklung
von Schüttgut noch effizienter zu gestalten. Von der Bestellanalyse bis zur Etikettierung stehen Ihnen unsere Logistik Consultants prompt zur Verfügung.
Logistik-Optimierungsservice
Schlauchauswahl-Software
Geben Sie einfach Ihre anwendungs-spezifischen Anforderungen ein und lassen Sie sich vom System schnell und zuverlässig zur passenden Lösung führen.
Schlauchauswahlsoftware