Wartungsgeräte-Kombinationen und Einzelgeräte zur Druckluftaufbereitung in zwei Baureihen: Baureihe MS und Baureihe D (in Metall oder Polymer)
| Baureihe | MS-Reihe | D-Reihe, Metall | D-Reihe, Polymer |
|---|---|---|---|
| Einsatzfälle |
Anwendungsspezifische Lösungen
Höchste Anforderungen an Druckluftqualität |
Millionenfach bewährt bei allen Standardanwendungen |
Zuverlässige Druckluftaufbereitung für Anwendungen in unkritischen Umgebungen |
| Programmbreite |
Maximale Programmbreite mit modernster Funktionalität: z.B. integrierte Sensoren zur Überwachung
Vom fertigen Einzelmodul, bis zur individuell konfigurierbaren Kombination
Für zentrale und dezentrale Druckluftaufbereitung |
Konzentration auf alle Grundfunktionen der Druckluftaufbereitung
Standardausführungen zur direkten Bestellung aus dem Katalog
Für dezentrale Druckluftaufbereitung |
Ideal als Einsteigermodell
Kernfunktionen: Druckregler, Filterregler, Filterregler-Öler-Kombinationen
Upgradefähig, da kompatibel zur D-Reihe, Metall
Kurze Lieferzeiten: erhältlich ab Lager - geprüft und vormontiert |
| Technik |
Modulares Verbindungssystem ohne Zwischenblöcke
Höchste Durchflüsse bei geringer Baugröße; von 1.000 l/min bis 22.000 l/min |
Zugankersystem für hohe Stabilität
Durchflüsse in vier Baugrößen von 120 l/min bis 12.000 l/min |
Mini-Baureihe mit Anschlußgrößen 1/8, 1/4 (3/8 über Anschlussplatten)
Durchflüsse bis 1.200 l/min |