Druckluft-Energie-Management mit dem GFDM: die Standardlösung für das Überwachen von Druck, Druckluftverbrauch und Durchfluss
Ihre Vorteile:
- Kürzester Return on Invest
- Verlängerte Lebensdauer der Anlage
- Höchste Prozesssicherheit durch effiziente Wartungsplanung
- Autarkes System ohne Beeinflussung der Anlage
| Technische Daten | |
|---|---|
| Überwachung/Monitoring | Durchfluss, Luftverbrauch und Druck |
| Spannungsversorgung [V] | 24 |
| Durchflussmessbereiche [l/min] | SFE1: 10 ... 200 MS6-SFE: 200 ... 5.000 |
| Drucksensor [bar] | SDE1: 0 ... 10 |
| Messrate [ms] | ca. 10 |
| Update-Rate [s] | ca. 2 |
| Visualisierung | VipWin oder FED |
| Überwachungszustände Statusanzeige | Grün: Normalbetrieb Gelb: Warnung Orange: Wartungshinweis Rot: Alarm Grau: kein Status verfügbar |
| Historie | Trenddaten zu Luftverbrauch und Durchfluss sowie Statusarchiv |
| vergangene Werte: Datenexport als .csv-File möglich | |
| Prozessankopplung | Digitale Schnittstelle zu - Betriebszustand - Produktnummer - Status/Triggersignale |
| Profibus/DeviceNet* | |
| Einheitensysteme verfügbar | SI-Einheiten oder US-amerikanische Einheiten |
| Sprachen | Deutsch oder Englisch |
* auf Anfrage