Robust, massiv und hoch korrosionsbeständig für den Außeneinsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen
Verwendung in chemischen und petrochemischen Anlagen
Ihre Vorteile:
- Robust und sehr korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
- "Betriebsbewährt" in der Prozessautomation: Produkt-Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit, z.B. bei ESD*-Anwendungen
- Geringere Leistungsaufnahme
- Ansteuerung aus Feldbussen
- Dank Ankerführungsrohr eine einfache Kombination der gewünschten Spule mit dem passenden Ventil
- Globaler Explosionsschutz für Zone1 (ATEX, Nepsi, IEC etc.)
* Emergency Shut Down
| VOFD | VOFC | |
|---|---|---|
| Steuerart | direkt gesteuert | indirekt gesteuert |
| Konstruktiver Aufbau |
Ankerführungsrohr Sitzventiltechnik |
Ankerführungsrohr Sitzventiltechnik |
| Funktionen |
universell beliebiger Druckanschluss |
Betrieb mit interner und externer Steuerluft |
| Anschlussvarianten | G1/4; NPT1/4; G1/4 und NAMUR |
G1/4; G1/4 und NAMUR; NPT1/4; G1/4 und G1/2; G1/2 und NAMUR |
| Verfügbare Magnetspulen zur Ventil-Ansteuerung |
14 (24, 110, 230 V DC, AC, UC) |
9 (24, 110, 230 V DC, UC) |
| Temperaturbereich [°C] | -25 ... +60 | -25 ... +60 |
| Explosionsschutz |
Ex em und Ex d Gost, Atex, Nepsi, IEC EX, NEMA, NEC 500 |
Ex me und Ex ia Gost, Atex, Nepsi, IEC EX, NEMA, NEC 500 |