Der erste Positionstransmitter in Bauform eines Zylinderschalters
Erfassungsbereich je nach Antrieb bis zu 40 mm
Ihre Vorteile:
- Direkter Anschluss an die Steuerung durch standardisierte, analoge Schnittstelle
- Einfache und sichere Befestigung - über Innensechskant-Schraube - auf nahezu allen Festo Zylindern mit T-Nut, analog zum Festo Näherungsschalter
- Einbau auf minimalstem Raum dank kompakter Bauform
- Verzicht auf aufwendige Sonderlösungen über externe Potentiometer
- Integrierte Out-of-Range-Erkennung: Meldung über Analogsignal und LED
| Produktdaten SMAT-8M-U-E-0,3-M8D | |
|---|---|
| Spannungsversorgung [V] | 15 ... 30 |
| Messprinzip | berührungslos, magnetisch |
| Messbereich | bis zu 40 mm, abhängig vom Antrieb |
| Reproduzierbarkeit [mm] | Typ. +/-0,1 |
| Ausgang [V] | 0 ... 10 |
| Anschluss | 0,3 m Kabel, Stecker M8, 4-polig |
| Schutzart | IP65 und 68 |
| Zulassungen | UL, C-Tick |