3335.htm

Festo - Automation im Rohbau

Festo im Karosseriebau

Flexibilität am laufenden Band. Die Pneumatik hat im Rohbau alles im Griff.

Karosserieteile werden von einer Schweißstation zur nächsten transportiert. Hier wird die Pneumatik zum Halten und Greifen eingesetzt. Dabei sind optimale Individuallösungen gefragt. Festo bietet eine große Auswahl an kompakten, Platz sparenden und funktionsspezifischen Zylindern und Ventilen – damit Transport-Roboter schnell und präzise arbeiten.

Ausgewählte Produkte für den Karosseriebau

Ventilinsel VTSA

Ventilinsel VTSA

Modulare, multifunktionale Ventilinsel bis 32 Ventile. Bauform passend zur elektrischen Peripherie CPX. Steuerung über Vielzahl von Feldbussystemen möglich. Kanalorientierte Diagnose bis zum einzelnen Ventil. Hoher Durchfluss bis zu 1500 l/min. 3 Ventilgrößen auf einer Insel (Baubreite 18 mm, 26 mm und 42 mm). Robuste Metallausführung.

 

VTSA im Katalog

Festo Schweißzangenzylinder für die Automobilindustrie

Dreistellungszylinder für Euro-C Schweißzange

Verstärkte Kolbenstange, je nach Ausführung mit Außen- oder Innengewinde. Variable Vorhublängen. Lebensdauer mindestens 10 Mio. Doppelhübe.

Verstärktes Kolbenstangenlager zur Aufnahme von Querkräften.

Für weitere Informationen fordern Sie Ihren Automobilkatalog an!

Normzylinder DNC von Festo

Normzylinder DNC nach DIN/ISO 6431

Kolbendurchmesser von 32 bis 125 mm, Hübe von 10 bis 2.000 mm. Entspricht allen gängigen internationalen Normen.

Geringer Einbauraum, in die Sensornut integrierbarer Zylinderschalter, serienmäßige Endlagendämpfung.

Viele Varianten an Kolbenstangen und Sonderausführungen: Kolbenstange: durchgehend, verstärkt für hohe Querlasten, verlängert, quadratisch, verdrehgesichert und auf Wunsch mit hohler Kolbenstange, mit Innengewinde oder Regelgewinde.

Warmfeste Dichtungen. Gleichlaufzylinder für Hubbewegungen bis 5 mm/s. Kupfer-, PTFE- und silikonfrei (für PPV-A und PPV in den Durchmessern 32 bis 80 mm). Korrosionsbeständig.

Erfüllt standardmäßig die ISO-Reinraumklasse 6. Auch lieferbar für Reinraumklasse 5!

 

DNC im Katalog

Schweißfeldfeste Näherungsschalter von Festo

Schweißfeldfeste Näherungsschalter

Sensoren mit speziellen Eigenschaften für höhere Prozesssicherheit. Geeignet für Wechselfeldschweißen von 45- 65 Hz. Verschiedene Bauformen lieferbar.

 

Näherungsschalter im Katalog

 

Der neue Automobilkatalog ist da!

Über 580 Seiten Informationen und Know-how. Speziell auf die Anforderungen der Automobilindustrie abgestimmte Produkte und Lösungen.

Anzufordern über Ihr Verkaufsbüro.