3336.htm

Festo in der Lackierung

Festo in der Lackieranlage

Glänzende Aussichten

Automobile werden vier oder fünf Mal lackiert. Dabei wird heute schon an morgen gedacht: mit dem Einsatz umweltschonender Mate-terialien, wie zum Beispiel Wasserlacken sowie dem Anspruch die Luft rein zu halten.

Dazu trägt Festo einen entscheidenden Beitrag, denn pneumatische Kompo-nenten vollbringen in Lackieranlagen glänzende Leistungen. Das zeigt sich insbesondere in der Aufbereitung der Steuer- und Prozessluft, die absolut sauber verläuft: Denn mit mo-derner Druckluftaufbereitung kondensiert weder Wasser noch verschmutzen die Anlagen durch Dreck oder Öl.

Ausgewählte Produkte für Lackieranlagen

Wartungsgeräte der MS-Reihe von Festo

Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6

Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.

Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.

Wartungsgeräte im Katalog

Ventilnsel CPV

Ventilinseln CPV - Compact Performance

Einfache Einbindung in bestehende Steuerungskonzep-te. Geringer Bauraum durch höchste Leistungsdichte. Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer. Hohe Durchflüsse auf engstem Raum. Montage direkt am Ort des Geschehens. Einheitliche Basis für Ventile. Feldbus - Anschluss ersetzt aufwändige Einzelverdrahtung.

 

Ventilinseln CPV im Katalog

Dezentrale Ansteuerungstechnik über Feldbus-Systeme setzt sich zunehmend auch in Lackierstraßen durch. Kompakte, leistungsstarke CPV-Ventilinseln sowie die CPA-Reihe von Festo stellen heute schon die Weichen für die Zukunft!

ISO Ventile von Festo

ISO-Ventile

Einfache Inbetriebnahme durch Handhilfsbetätigung. Komfortable Montage durch Befestigungsschrauben und Normkonformität. Flexibler Einsatz durch Steuerhilfsluft-Anschluss. Durchfluss von 1.200 bis 6.000 l/min. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Robuste Bauart durch Alu-Gehäuse. Umweltfreundlich,  servicefreund-lich. Universeller Einsatz durch verschiedene Druck-zonen. Einfache Erweiterung durch modularen Aufbau.

 

ISO-Ventile im Katalog

VDMA-Ventile von Festo

VDMA-Ventile

Flexibler Einsatz durch Steuerhilfsluft-Anschluss. Komfortable Montage durch Befestigungsschrauben und Dichtungen. Schnellmontage mit nur 2 Befestigungs-schrauben, gefasster Abluft und gefasster Vorsteuerab-luft. Betriebsdruck bis 10 bar. Einfacher Ventilwechsel. Umweltfreundlich. Universeller Einsatz durch verschie-dene Druckzonen, einfache Erweiterung mit Deckplatten, genormter Spulenanschluss.

 

VDMA-Ventile im Katalog

Der neue Automobilkatalog ist da!

Über 580 Seiten Informationen und know-how. Speziell auf die Anforderungen der Automobilindustrie abgestimmte Produkte und Lösungen.

Anzufordern über Ihr Verkaufsbüro.