3338.htm

Festo in der Motoren- und Getriebefertigung

Präzise Auflagenkontrolle

Die preisattraktive Lösung für geringste Toleranzen

Leicht, kompakt und hochpräzise, besticht die pneumatische Lösung besonders durch ihre integrativen Fähigeiten: SOPA ist mit Controllermodul, Druckluftregelung, Messluftabschaltung und Ausblasfunktion sowie bis zu 4 Messmodulen ausgestattet.

 

In Summe: Der Luftspaltsensor SOPA erfasst exakt im μm-Bereich, ob das Werkstück vor dem Spannen plan auf- bzw. anliegt und ob das Werkzeug exakt an der Spindel ausgerichtet ist.

 

Luftspaltsensor SOPA als Auflagekontrolle (Bild: typische Anordnung mit 3 Kontrollpunkten, Düsen-durchmesser von 0,8 … 2 mm) in der Motorenfertigung der Automobilindustrie. Die plane Auflage von zu bearbeitenden Komponenten der Motoren kann so zuverlässig auf Spaltbreiten < 50 μm geprüft werden.

Festo in der Motoren- und Getriebefertigung
Kollisionsfreies Transportieren

In der Motoren- und Getriebefertigung werden Teile auf langen Förder-straßen zu einzelnen Be-arbeitungszentren trans-portiert. Pneumatik von Festo optimiert diese Prozesse und steuert dabei unter anderem den Materialfluss.

Der neue Automobilkatalog ist da!

Über 580 Seiten Informationen und know-how. Speziell auf die Anforderungen der Automobilindustrie abgestimmte Produkte und Lösungen.

Anzufordern über Ihr Verkaufsbüro.