3338.htm

Festo in der Motoren- und Getriebefertigung

Festo in der Motorenfertigung - Auflagekontrolle

Präzise Auflagenkontrolle

Die preisattraktive Lösung für geringste Toleranzen

Leicht, kompakt und hochpräzise, besticht die pneumatische Lösung besonders durch ihre integrativen Fähigeiten: SOPA ist mit Controllermodul, Druckluftregelung, Messluftabschaltung und Ausblasfunktion sowie bis zu 4 Messmodulen ausgestattet.

 

In Summe: Der Luftspaltsensor SOPA erfasst exakt im μm-Bereich, ob das Werkstück vor dem Spannen plan auf- bzw. anliegt und ob das Werkzeug exakt an der Spindel ausgerichtet ist.

 

Luftspaltsensor SOPA als Auflagekontrolle (Bild: typische Anordnung mit 3 Kontrollpunkten, Düsen-durchmesser von 0,8 … 2 mm) in der Motorenfertigung der Automobilindustrie. Die plane Auflage von zu bearbeitenden Komponenten der Motoren kann so zuverlässig auf Spaltbreiten < 50 μm geprüft werden.

Ausgewählte Produkte für die Motoren- und Getriebefertigung

Luftspaltsensor SOPA von Festo

Luftspaltsensoren SOPA

Erfassungsbereich 20 … 200 μm, Schaltausgänge PNP oder NPN, Integrierte Ausblasfunktion, 2-farbige LCD-Anzeige.

Leicht, kompakt und hochpräzise: SOPA ist mit Con-trollermodul, Druckluftregelung, Messluftabschaltung und Ausblasfunktion sowie bis zu 4 Messmodulen aus-gestattet. In Summe: die preisattraktive Lösung für ge-ringste Toleranzen.

Der Luftspaltsensor SOPA erfasst exakt im μm-Bereich, ob das Werkstück vor dem Spannen plan auf- bzw. an-liegt und ob das Werkzeug exakt an der Spindel ausge-richtet ist.

 

SOPA im Katalog

Festo ISO-Magnetventil ZSR

ISO- Magnetventil ZSR

ISO Ventile werden mehr und mehr zum Standard in der Automobilindustrie, denn mit der schnellen und einheitlichen Anschlusstechnik durch M12-Stecker reduziert sich der Montageaufwand erheblich. Das spart Zeit und senkt Kosten. Festo bietet diese effiziente Anschlussmöglichkeit für alle ISO- und VDMA-Ventile.

 

ZSR im Katalog

Stopperzylinder von Festo

Stopperzylinder STA / STAF / DFST

Die steuerbaren, robusten Anschläge für Förderanlagen und Transportlinien werden zum behutsamen Anhalten und Freigeben von Werkträgern, Paletten und Paketen eingesetzt. Neben magnetischen Stoppern überzeugen vor allem die pneumatischen Stopperzylinder durch ihre Einfachheit und ihren günstigen Preis. Die Variante mit angeflanschtem Ventil ermöglicht eine noch schnellere Ansteuerung bei großer Entfernung.

 

STA / STAF / DFST im Katalog

 

Der neue Automobilkatalog ist da!

Über 580 Seiten Informationen und Know-how. Speziell auf die Anforderungen der Automobilindustrie abgestimmte Produkte und Lösungen.

Anzufordern über Ihr Verkaufsbüro.