Alternative zu Edelstahlverschraubungen - entwickelt für die Halbleiterindustrie
Ihre Vorteile:
- Resistent gegen viele Chemikalien und Säuren
- FDA-konform
- Beständig gegen Hydrolyse
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Vielfalt an Varianten
- Geeignet für Reinraumanwendungen
- Geeignet für Medien wie Druckluft, Vakuum sowie weitere auf Anfrage (z.B. Wasser)
| Produktdaten | |
|---|---|
| Betriebstemperatur [°C] | -20 ... +80 |
| Betriebsdruck [bar] | -0,95 ... 10 |
| Anschluss verfügbar |
M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 wahlweise in Polypropylen- oder Edelstahlgewinde |