Zur Integration der Ventilinseln MPA/VTSA und des CPX-Terminals in eine Beckhoff- Automatisierungsumgebung mit der Steuerungssoftware TwinCAT
Ihre Vorteile:
- Digitale und analoge E/As, Ventile, Sensorik und Proportionalpneumatik in IP 65/67
- 4 Pneumatikplattformen zentral an CPX
- 3 Installationskonzepte: zentral, dezentral, hybrid
- 10 Anschlusstechniken für E/A
- Remote I/O oder Remote Control mit Vorverarbeitung
- Vor-Ort-Bedienung und Parametrierung (CPX-MMI und CPX-FMT)
- Umfassende Diagnose und Funktionsintegration
| Typ | CPX-FB38 |
|---|---|
| Feldbus-Protokoll | EtherCAT |
| Schnittstelle EtherCAT |
2 Ethernet-Ports mit 4 Pol M12, D-codiert integrierter Switch |
| Übertragungsrate [Mbit/s] | 100 |
| Zusätzliche Anschlüsse | M12-Service-Schnittstelle für CPX-MMI |
| Bedienelemente | DIL-Schalter: Einstellen von Gerätetyp und Systemdiagnose |
| Anzeigeelemente |
4 x LED für Systemstatus 4 x LED für Netzwerkstatus |
| Systemausbau |
Remote I/O oder Remote Controller unterstützt Vollausbau der kompletten CPX-Peripherie |
| Konfigurationsunterstützung |
EtherCAT Device Description File (XML) Bediengerät: CPX-MMI PC-Software mit USB-Adapter: CPX-FMT |