CPX-FB38 Ethernet-Knoten für EtherCAT

CPX-FB38 Ethernet-Knoten für EtherCAT

Zur Integration der Ventilinseln MPA/VTSA und des CPX-Terminals in eine Beckhoff- Automatisierungsumgebung mit der Steuerungssoftware TwinCAT

Ihre Vorteile:

  • Digitale und analoge E/As, Ventile, Sensorik und Proportionalpneumatik in IP 65/67
  • 4 Pneumatikplattformen zentral an CPX
  • 3 Installationskonzepte: zentral, dezentral, hybrid
  • 10 Anschlusstechniken für E/A
  • Remote I/O oder Remote Control mit Vorverarbeitung
  • Vor-Ort-Bedienung und Parametrierung (CPX-MMI und CPX-FMT)
  • Umfassende Diagnose und Funktionsintegration
Typ CPX-FB38
Feldbus-Protokoll EtherCAT
Schnittstelle EtherCAT 2 Ethernet-Ports mit 4 Pol M12, D-codiert
integrierter Switch
Übertragungsrate [Mbit/s] 100
Zusätzliche Anschlüsse M12-Service-Schnittstelle für CPX-MMI
Bedienelemente DIL-Schalter: Einstellen von Gerätetyp und Systemdiagnose
Anzeigeelemente 4 x LED für Systemstatus
4 x LED für Netzwerkstatus
Systemausbau Remote I/O oder Remote Controller
unterstützt Vollausbau der kompletten CPX-Peripherie
Konfigurationsunterstützung EtherCAT Device Description File (XML)
Bediengerät: CPX-MMI
PC-Software mit USB-Adapter: CPX-FMT