3466.htm

MHJ Schnellschaltventile (Jet valve)

Jetzt noch schneller: für ultraschnelles Sortieren bis zu 1.000 Hz

Ihre Vorteile:

  • Lebensdauer > 2 Mrd. Schaltspiele
  • Schaltzeiten bis zu 1.000 Hz
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
  • Einsatz: Schnellsortierung mit Ausblasfunktion (z.B. Kaffee, Reis, Nüsse, Altglas, PET-Schnippsel, ...)

 

Technische Daten
Durchflussbereich  
Einzelventil mit integrierter QS 50 l/min
Anschlussplattenventil 100 ... 150 l/min
Breite/Rastermass  
Einzelventil mit integrierter QS 9/9 mm
Anschlussplattenventil 10/10,5 mm


Ansteuerungselektronik nach Wahl integriert oder extern mitgeliefert.