Antrieb für alle linear betätigten Prozessventile - z.B. für Absperrschieber und Absperrwehre
Ihre Vorteile:
- Robustes und kompaktes Gehäuse für den Außeneinsatz
- Hoher IP-Schutz
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Selbstinitialisierung für einfache Inbetriebnahme
- Ansteuerung mit SPS für schnelle und einfache Integration in vorhandene Steuerungs-Architektur
- Drosselfunktion für individuelle Einstellung von Vor- und Rückbewegungs-geschwindigkeit in beiden Endlagen
- Keine Frostgefahr durch Heizelement
- Zwischenpositionen können optional abgefragt werden: Einsatz der Näherungsschalter von Festo
| Produktdaten | |
|---|---|
| Durchmesser [mm] | 100, 125, 160, 200, 250, 320 |
| X-Länge [mm] | max. 1.000 |
| Wegmess-System | linear potentiometrischer Wegsensor |
| Stellungsreglung |
Varianten: interner Stellungsregler oder extern mit Positionsrückmeldung an Stellungsregler über 0 ... 10 V Signal |