3575.htm

Servomotor EMMS-AS und Motorcontroller CMMx-AS

Servomotor EMMS-AS und Motorcontroller CMMS-AS

Servomotor und Motorcontroller mit Standardfunktionen oder mit erweiterter Funktion

Controller CMMS-AS für 90% aller Automatisierungsaufgaben mit Servomotoren

Controller CMMP-AS für elektronische Kurvenscheibensteuerung und hochdynamische Bewegungen

 

 

Ihre Vorteile:

  • Controllerauswahl in zwei Varianten
  • Dimensionierung mit Positioning Drives
  • Abgestimmte Software: Konfiguration mit FCT (Festo Configuration Tool), Bedienung mit einheitlichem Datenprofil FHPP, Feldbus
  • Bestens geeignet für sicherheitsrelevante Einsätze: Servomotor EMMS-AS mit Wiederanlaufsperre für sicheren Halt

 

 

Produktdaten Servomotor EMMS-AS
Baugröße 40, 55, 70, 100, 140
Drehmoment [Nm] 1 ... 48,8
Nenndrehzahl [U/min] 10.300 ... 2.000
max. Drehzahl [U/min] 11.180 ... 2.210
Primärspannung [V DC] 115 ... 230
Zwischenkreisspannung [V AC] 360/600
Nennstrom [A] 0,6 ... 7,4

 

Produktdaten Motorcontroller CMMS-AS
Primärspannung [V AC] 100 ... 230
Zwischenkreisspannung [V AC] 320
Motorstrom [A] 4 einphasig
Funktion Positioniersteuerung mit 64 integrierten Positioniersätzen
Schnittstellen I/O, FHPP, CANopen
optional: Profibus, DeviceNet

  

Produktdaten Motorcontroller CMMP-AS
Primärspannung [V AC] 100 ... 230
Zwischenkreisspannung [V AC] 360/600
Motorstrom [A] 2,5/5 einphasig inklusive PFC
5/10 dreiphasig
Funktion Positioniersteuerung mit 256 integrierten Positioniersätzen
Schnittstellen I/O, FHPP, CANopen
optional: Profibus, DeviceNet
Bremswiderstand Netzfilter/Bremswiderstand integriert
optional: externer Bremswiderstand