Servomotor und Motorcontroller mit Standardfunktionen oder mit erweiterter Funktion
Controller CMMS-AS für 90% aller Automatisierungsaufgaben mit Servomotoren
Controller CMMP-AS für elektronische Kurvenscheibensteuerung und hochdynamische Bewegungen
Ihre Vorteile:
- Controllerauswahl in zwei Varianten
- Dimensionierung mit Positioning Drives
- Abgestimmte Software: Konfiguration mit FCT (Festo Configuration Tool), Bedienung mit einheitlichem Datenprofil FHPP, Feldbus
- Bestens geeignet für sicherheitsrelevante Einsätze: Servomotor EMMS-AS mit Wiederanlaufsperre für sicheren Halt
Motorcontroller CMMS-AS
Funktionen:
- Konfiguration und Parametrierung über FCT
- Überwachung der Motortemperatur
- Automatische Motorbremse
- Zwischenhalt-Eingang
- Capture Eingänge / Fliegendes Messen
- Ruckfreies Positionieren und Endlos-Positionieren
- Flexible Softwareendschalter
- Verfahrsatzverkettung
- Sicherer Halt: EN 954/Kat 3 und IEC 61508
- Betrieb an Robotiksteuerung durch kontinuierliche Positionsvorgabe
-
Absolutwertmessung Endat V2.x
Parametrier-/Diagnoseschnittstellen: RS232, RS485
Funktionen Closed-loop-Betrieb:
- Drehzahlregelung
- Lageregelung
- Stromregelung
- Drehmomentregelung
Ansteuerung:
- E/A: Satzselektion, Tipp-/Teachbetrieb, direkter Synchronbetrieb (Master-/Slave)
- Puls/Richtung und CW/CCW
- Analogsollwert (+/- 10VDC), Drehmoment/Drehzahl
- RS485 (multicast-fähig)
- Feldbus: CANopen (integriert mit FHPP oder DS402), Profibus (optional mit FHPP oder ProfiDrive), DeviceNet (optional mit FHPP)