3575.htm

Servomotor EMMS-AS und Motorcontroller CMMx-AS

Servomotor und Motorcontroller mit Standardfunktionen oder mit erweiterter Funktion

Controller CMMS-AS für 90% aller Automatisierungsaufgaben mit Servomotoren

Controller CMMP-AS für elektronische Kurvenscheibensteuerung und hochdynamische Bewegungen

 

 

Ihre Vorteile:

  • Controllerauswahl in zwei Varianten
  • Dimensionierung mit Positioning Drives
  • Abgestimmte Software: Konfiguration mit FCT (Festo Configuration Tool), Bedienung mit einheitlichem Datenprofil FHPP, Feldbus
  • Bestens geeignet für sicherheitsrelevante Einsätze: Servomotor EMMS-AS mit Wiederanlaufsperre für sicheren Halt

 

 

Motorcontroller CMMP-AS

Funktionen:

  • Konfiguration und Parametrierung über FCT
  • Überwachung der Motortemperatur
  • Automatische Motorbremse
  • Zwischenhalt-Eingang
  • Capture Eingänge/Fliegendes Messen
  • Ruckfreies Positionieren und Endlos Positionieren
  • Flexible Softwareendschalter
  • Verfahrsatzverkettung
  • Sicherer Halt: EN 954/Kat 3 und IEC 61508
  • Betrieb an Robotiksteuerung durch kontinuierliche Positionsvorgabe
  • Absolutwertmessung Endat V2.x
  • Funktionsvorrat für interne oder externe elektronische Kurvenscheibe

 

Parametrier-/ Diagnoseschnittstellen: RS232, RS485

 

Funktionen Closed-loop-Betrieb:

  • Drehzahlregelung
  • Lageregelung
  • Stromregelung
  • Drehmomentregelung