3580.htm

Ventile

VOFD/VOFC Vorsteuerventile für die Prozessautomation

Robust, massiv und hoch korrosionsbeständig für den Außeneinsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen

 

Verwendung in chemischen und petrochemischen Anlagen

 

Mehr zu VOFD/VOFC Ventilen

VMEM/VHEM Mechanisch und manuell betätigte Ventile

Für die manuelle und mechanische Ansteuerung pneumatischer Antriebe

 

Mehr zu VMEM/VHEM Ventilen

MHJ Schnellschaltventile (Jet valve)

Jetzt noch schneller: für ultraschnelle Sortierapplikationen mit bis zu 1.000 Hz

 

Mehr zu MHJ Schnellschaltventilen

VPPM Proportional-Druckregelventil

Für jede Applikation die passenden Parameter - einfach per Knopfdruck aus 3 Presets wählen

 

Mehr zum VPPM Druckregelventil

 

VPPM-MPA: Proportionaltechnik am Feldbus

VPPM-MPA erweitert die innovative Technologieplattform CPX/MPA um vielfältige pneumatische und elektrische Funktionen

 

Mehr zur VPPM-MPA Proportionaltechnik