3776.htm

Signalwandler

Typ Signalbereich Schaltausgang Schaltfunktion Elektrischer
Anschluss
Bechreibung
Signalwandler SVE4

0 ... 10 ±0,3 V
0 ... 20 ±0,6 mA

für Positionssensoren SMH-S1-HG...

2xPNP
2xNPN
frei programmierbar Stecker M8,
4-polig
  • Signalbereich 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA oder für Positionssensoren SMH-S1-HG
  • Schaltfunktion frei programmierbar mit Teach-in
  • Montage direkt auf Hutschiene oder mit Adapterplatte
  • LED-Anzeige

Signalwandler SVE4 im Katalog