EXPT Elektrischer Tripod
Schnelles Pick & Place zum Umsetzen kleiner Massen im Raum
HGRC Radialgreifer
Radialgreifer mit 3 Öffnungswinkeln und in 3 Baugrößen
DHTG Pneumatischer Rundschalttisch
Kompakt gebaut und einfach zu bedienen
Konzipiert für Teilautomaten, Bestückungspuffer, Schwenkaufgaben und Vereinzelungsaufgaben
DGSL Pneumatischer Minischlitten
Pneumatische Schlittenbaureihe von Mini bis Maxi mit 8 Baugrößen und Hublängen bis 200 mm
HGDT-F Dreipunktgreifer
HGDT-F - neue "Kraft"-Variante mit bis zu 4.000 N Greifkraft
Wie geschaffen für den harten Maschinenbau
HGPLE Elektrischer Parallelgreifer
Elektrischer Greifer mit integriertem Motor und Getriebe: frei positionierbar und mit Geschwindigkeitskontrolle
Ansteuerung des Greifers vor Ort mit dem Motorcontroller SFC-DC
HSW-AE Elektrisches Handlingmodul
Einbaufertige Pick & Place-Komplettlösung setzt Kleinteile im 90° Winkel um
Mit zusätzlichem Linearhub in beiden Endlagen
OVEM Vakuumsaugdüse
Neue Vakuumsaugdüsenreihe OVEM: komplett konfigurierbar nach Ihren Wünschen
Mit drei Leistungsklassen und integrierter Luftsparfunktion
ATBT-Luftlager (Air bearing)
Die neue Lösung für die schonende Bewegung von Photovoltaik und Display-Substraten