3794.htm

Ventilinseln

CPX/MPA Ventilinsel mit Diagnosefunktion

Integriertes Diagnosekonzept für Diagnose und Condition Monitoring

 

Mehr zur CPX/MPA Ventilinsel

CPX-FB38 Ethernet-Knoten für EtherCAT

Feldbusknoten zur Integration der Ventilinselfamilien MPA/VTSA und des CPX-Terminals in eine Beckhoff-Automatisierungsumgebung mit der Steuerungssoftware TwinCAT

 

Mehr zum CPX-FB38 Ethernet-Knoten

CPX-4AE-TC Eingangsmodul für Thermoelemente

Neue E/A-Module für Prozesse mit vielen Analogkanälen zur Temperaturmessung

 

Mehr zum CPX-4AE-TC Eingangsmodul

CPX-CMXX Mehrachsinterface

CPX-Modul für die einheitliche Parametrierung und Steuerung von elektrischen Antrieben

 

Mehr zum CPX-CMXX Mehrachsinterface

 

CPX-CMPX Soft-Stop für pneumatische Antriebe

Pneumatische Antriebe sanft abbremsen und schneller wieder beschleunigen mit Soft-Stop

 

Mehr zum CPX-CMPX Soft-Stop

CPX-CMAX Positioniercontroller

Modul auf einer Ventilinsel zur Regelung verschiedener pneumatischer Antriebsfamilien

 

Mehr zum CPX-CMAX Positioniercontroller

VB12 Ventilreihe

Für universelle und klassische Applikationen - ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

 

Mehr zur VB12 Ventilreihe

VPWP Proportional-Wegeventil für Servopneumatik

Neus VPWP basieren auf dem Ventil MPYE mit 5/3-Wegefunktion zum Variieren der Bewegungsrichtung

 

Mehr zum VPWP Proportional-Wegeventil

CASM Sensorinterface für Servopneumatik

Verbindung zwischen bestehenden Wegmesssystemen mit Potentiometer und den neuen Proportional-Wegeventilen VPWP

 

Mehr zum CASM Sensorinterface

CPX-Terminal und VTSA Ventilinsel

CPX-AIDA-Terminal in Metall

VTSA Ventilinsel mit drei Ventilgrößen bis ISO-Größe 1

 

Mehr zu CPX-Terminal und VTSA Ventilinsel

VTSA Ventilinsel mit Druckaufbauventil VABF

Elektrisch betätigtes Einschaltventil VABF für langsamen Druckaufbau in pneumatischen Anlagen

 

Mehr zur VTSA Ventilinsel mit Druckaufbauventil

VTSA Ventilinsel: sichere Ventile für Pressen

Sicherheit gewinnen durch Ventile mit Schaltstellungsabfrage

 

Mehr zur VTSA Ventilinsel

VTSA Ventilinsel: sichere Ventile für die Automobilindustrie

Mehr Sicherheit für Applikationen mit Hebe- und Drehzylindern sowie Handspannern

 

Mehr zur VTSA Ventilinsel

 

CPX-P Remote-I/O für die Prozessautomation

Komplettes modulares Remote-I/O-System für die Prozessautomatisierung in Schutzart IP65

 

Mehr zum CPX-P Remote-I/O

CPX/MPA mit ATEX-Zulassung

Bewährte Ventilinsel CPX/MPA - neu mit ATEX-Zulassung für Zone 2

 

Mehr zur CPX/MPA Ventilinsel mit ATEX-Zulassung

MPA-Erweiterungen: Ventile und Installationstechnik

MPA-Funktionen für ein erweitertes Applikationsumfeld: Prozessindustrie, vereinfachte Montage im Schaltschrank sowie kontinuierliche und sichere Prozesse im Sondermaschinenbau

 

Mehr zu MPA-Erweiterungen

CPV10 2x3/2 Wegeventil mit Rückschlagfunktion

Ventilinsel CPV10 für die Prozessindustrie

 

Mehr zum CPV10 2x3/2 Wegeventil

VTOC Ventilinsel

Ventilreihe VTOC - höchste Kompaktheit auf einer einzigen Ventilbatterie

 

Für den Einsatz als Pilotventile konzipiert

 

Mehr zur VTOC Ventilinsel