3802.htm

HPV-10 Vereinzeler

Vereinzeler HPV

Vereinzelerbaureihe zum Separieren von kontinuierlich ankommenden Werkstücken

Neue Größe 10

Nut für Näherungsschalter vom Typ: SM..-8-.. zur Positionsabfrage der Greiffinger

  • Korrosionsbeständig durch Edelstahlfinger
  • Hohe Präzision durch genauen Führungsmechanismus der Stößel
  • Integrierte mechanische Verriegelung
  • Platzsparender Sensoreinbau in der Sensornut am Gehäuse

Vereinzeler HPV im Katalog

Animation Vereinzeler HPV

 

Baugröße HPV-10 HPV-14 HPV-22
Hub [mm] 10 20, 40 30, 60
Kraft [N] 75 100 180
Moment Mx [Nm] 3 5 9
Moment My [Nm] 3 5 9
Moment Mr [Nm] 3 5 9
Pneumatischer Anschluss M3, M5 M5
Befestigungsart mit Durchgangsbohrung
mit Innengewinde
Betriebsdruck [bar] 3 ... 8
Umgebungstemperatur °C] +5 ... +60