3806.htm

KEC-...-S Feststelleinheit

KEC-...-S Feststelleinheit

Feststelleinheit für sicherheitsbezogene Anwendungen

Einsatz als Halteeinrichtung:

  • Halten und Klemmen bei Energieausfall
  • Absicherung gegen Druckausfall und Druckabfall
  • Festhalten der Kolbenstange bei Zwischenstopps

 

Einsatz als Bremseinrichtung:

  • Abbremsen oder Anhalten von Bewegungen
  • Unterbrechen einer Bewegung bei Eingriff in einen Gefahrenbereich
Allgemein technische Daten
für Rundmaterial-Durchmesser

16

20

25
Pneumatischer Anschluss G1/8 G1/4 G3/8
Befestigungsart mit Zubehör
Klemmart mit Wirkrichtung beidseitig
Klemmung durch Feder, Lösen durch Druckluft
Statische Haltekraft 1.300 3.200 8.000
Min. Lösedruck [bar] 3,8
Einbaulage beliebig
CE-Zeichen EU-konform nach Richtlinie 98/37/EG (Maschinen)
Sicherheitskategorie Kat 1 nach DIN EN 954-1
Zulassung BGIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherung)
Produktgewicht [g] 1.860 4.515 15.600
Betriebs- und Umweltbedingungen
Betriebsmedium gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
Betriebsdruck [bar] 3,8 ... 8
Max. zulässiger Prüfdruck [bar] 10
Umgebungstemperatur [°C] -10 ... +60