3808.htm

DADB Faltenbalg

DADB Faltenbalg

Einsatz von Zylindern in schwierigen Umgebungen

Schutz vor Spänen, Bohremulsionen, Staub, Ölen oder Fetten

  • Geschlossenes System: wirkungsvoller Schutz der Kolbenstange
  • Kein vorzeitiger Verschleiß von Zylinderdichtung, Abstreifer und Kolbenstange
  • Einfache Bestellung durch vorkonfektionierte Faltenbalgbausätze je Hubbereich

 

Animation DADB

 

Produktdaten
Zubehör für Zylinder DSNU/ESNU
DNC
CDN
Zylinderdurchmesser [mm] 12 ... 100
Hübe [mm] alle Standardhübe 10 ... 500 je nach Typ/Baugröße
Materialien NBR: für Stäube, Späne, Fette, Öle und Benzine, -20 ... +100 °C
EPDM: für Stäube, Späne, saure und alkalische Flüssigkeiten, -40 ... +140 °C

 

 

Einsatzbereiche:

  • Maschinenbau
  • Zementherstellung
  • Bäckereien
  • Zuckerindustrie
  • Bergbau
  • Mobilpneumatik