Neue Varianten:
ADN-...-EL mit Endlock — Sicherheit bei Druckabfall durch Endlagenverriegelung
ADN-...-TT für Tieftemperaturen bis -40°
Kompaktzylinder nach ISO 21287 in vielen Varianten — hohe Funktionalität auf kleinem Raum
Merkmale ADN-..-EL und ADN-...-TT:
- Durchmesser Ø 20 ... 100 mm
- X-Hub 1 ... 500 mm
- Betriebsdruck 1,5 ... 10 bar
- Lochbild gemäß ISO 21287
- Befestigung gemäß ISO 15552
Kompaktzylinder ADN, AEN im Katalog