3812.htm

MH1 Miniatur-Vakuum-Ventilkombination

MH1 Miniaturventil mit LED

Extrem klein, schnell und vielseitig

Eine ideale Lösung für reduzierten Einbauraum inklusive Vakuumfunktionen

  • Kombination aus Vakuum-und Druckventil auf einer Anschlussplatte
  • Höchst zuverlässig selbst bei 24 h Betrieb und 100% ED
  • Als Einzelanschlussplattenventil oder vormontiert auf PR-Leiste
  • Mit pneumatischem und/oder elektrischem Multipol verkettbar
  • Montage auf einer Leiterplatte - Anschluss inklusive
  • Von allen Seiten sichtbare LED zeigt optisch den Schaltzustand des Ventiles an.
  • Nicht nur für die Elektronikindustrie, sondern auch für die Medizintechnik-, Halbleiterindustrie und Light Assembly

 

Funktion 2/2-Wegeventil
Grundstellunge geschlossen
3/2-Wegeventil
Grundstellung geschlossen
3/2-Wegeventil
Grundstellung offen
Leistung
Nenndurchfluss [l/min]
Schaltzeit [ms] ein/aus

14 (2 -> 0 bar)
4/5

10
4/4

10
4/4
Baubreite [mm] 10 10 10
Anschluss
elektrisch
elektromechanisch
mechanisch

pneumatisch

5 V DC, 12 V DC, 24 V DC, mit LED in 24 V DC
Steckeranschluss hinten, oben, unten (Plug-in)
Einzelventilmontage auf Anschlussplatte, Batteriemontage
2 ... 24 Ventile
M3, M7
Schutzklasse IP40 IP40 IP40
Systemausbau
  • Elektrisches Mulltipol-Verkettung (Sub-D) ist möglich, ebenso pneumatischer Multipol oder
  • Montage und elektrischer Anschluss direkt auf einer Leiterplatte (PCB-Montage)
  • Wahlweise mit LED und rastender/tastender Handhilfsbetätigung für alle Anschlussplattenvarianten